(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6688-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,828.00 ฿ 11,862.40 |
BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WPS15K2
·การชั่งน้ำหนัก (g):15000
·แสดงขั้นต่ำ (g):2
·การทำซ้ำได้:+/- 2 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· ความเป็นเชิงเส้น:+/- 2 ก
·ขนาด แผ่นเพลท:225 x 185 มม
·จอแสดงผล:LED
· ฟังก์ชั่น:ภาชนะ, จำนวนชิ้น, การตวงสัตว์
·ความเร็วในการตอบสนอง:ประมาณ 1 - 2 วินาที
· วัสดุ ตัวเครื่อง:สเตนเลส (SUS304)
·ขนาด:225 × 260 × 125 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 5.2 กก
รหัสรุ่น |
---|
3-6688-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,828.00 ฿ 11,862.40 |
BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง