พัดลมระบายความร้อน แม่เหล็ก 110 × 54 × 110

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:MGF-110F
    ·ขนาด (มม.):110 × 54 × 110
    ·น้ำหนัก (g):ประมาณ 400
    · ความเร็วในการหมุน:200 - 3000 รอบต่อนาที (ความเร็วในการหมุนสูงสุดขึ้นอยู่กับความหนาของ แผ่นเพลท และ วัสดุ)
    ·อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:สูงถึง 50 ℃
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:สาย AC 100 - 240 V 50/60 Hz ยาว 1.5 ม
    · มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
    ·ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับ:1 - 20 มม. * 2
    · * - 01, - 02 ใช้เป็น คลองเลื่อย
    · * ไม่สามารถใช้กับ วัสดุ แม่เหล็กเช่น แผ่นเพลท เหล็ก
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
    พัดลมระบายความร้อน แม่เหล็ก 110 × 54 × 110 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย