สีโปรแกรม ตู้บ่มเชื้อ ปลูก โรงงาน (I-Cube)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น : FCI-280GHS
    · สเปค: การจับคู่สีของโปรแกรม
    · มิติ ห้องด้านใน (มม.): 329 × 219 × 369
    · สเปค แสง: แถบ LED จับคู่สี
    · ฟังก์ชั่น การปรับ: สีแดง, สีเขียว, การจับคู่สีอิสระสีฟ้า, ฟังก์ชั่น เวลา (5 ครั้งต่อวันในแต่ละ ช่อง โดยอิสระการตั้งค่าเปิด / ปิดพร้อมใช้งาน, มี อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณแสง)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
    · ขนาดภายนอก: 420 × 413 × 485 มม
    ·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: 10 - 45 ℃
    · [ตัวควบคุม] สีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน 140000 สีโดยแต่ละสีจะมีให้เลือกสำหรับการจับคู่สีตามลำดับ !! * สำหรับแต่ละสี 5 ครั้งต่อวันจับเวลาการทำงาน
    ·คะแนน: อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (อุณหภูมิต่ำถึงอุณหภูมิสูง) สามารถใช้ได้ตามชนิดและ กระบวนการแปรรูป พัฒนาของ โรงงาน
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
    สีโปรแกรม ตู้บ่มเชื้อ ปลูก โรงงาน (I-Cube) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย