(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อาหารเพาะปลูก โรงงาน ชนิด แท่ง ไฟ ยึดอยู่กับที่ (สีม่วง) 700 × 500 × 500 มม

อาหารเพาะปลูก โรงงาน ชนิด แท่ง ไฟ ยึดอยู่กับที่ (สีม่วง) 700 × 500 × 500 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6655-01

รหัสรุ่น
3-6655-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 111,273.00

฿ 103,851.09

ANIMAL/PLANT-TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : PGB-1000ECO
· สเปค: ประเภท แท่ง : ไฟ ยึดอยู่กับที่ (สีม่วง)
·ขนาด (มม.): 700 × 500 × 500
· สเปค แสง: แถบ LED จับคู่สี
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6655-01

รหัสรุ่น
3-6655-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 111,273.00

฿ 103,851.09

ANIMAL/PLANT-TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1