กล่องถุงมือ สเตนเลส (ชนิดเปลี่ยนแก๊ส) 600 × 650 × 650

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:ASA-600
    ·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):600 × 650 × 650
    ·ขนาดกล่องส่ง (มม.):200 × 200 × 250
    ·องศา สุญญากาศ อนุญาต (กล่องผ่าน):1Torr (ประมาณ 133 ปี)
    · หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์:20W
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS304) หน้าต่าง / กระจกเสริมความแข็งแรง ถุงมือ/ นีโอพรีน
    ·พอร์ตสำรอง:Rc3 / 8, rc 3/4 (ทั้งคู่พร้อมปลั๊ก)
    ·ขนาด เฟรม หน้าต่าง:550 x 510 มม
    ·เส้นผ่าศูนย์กลางข้อมือ:φ165มม
    · อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายใน:15 เต้ารับ (2 ชิ้น)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 80 กก
    · อุปกรณ์เสริม:ถุงมือ สำหรับกล่องถุงมือ fx 1 คู่ วาล์ว x 4 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ8มม. x 2 ชิ้นและ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ14มม. x 2 ชิ้น)
    · * ค่าขนส่งค่าขนย้ายค่าติดตั้งค่าประกอบและอื่น ๆ จะต้องแยกกันกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา