เครื่องอ่านไมโครเพลท

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MPR-A100
·ช่วง ความยาวคลื่น (นาโนเมตร):340 - 750
· ความแม่นยำ:CV ≦ 0.2% (0 - 3abs), CV ≦ 1.0% (3 - 4abs) (405 นาโนเมตร)
· FWHM ของ ชุดกรอง:3 - 9 นาโนเมตร
·ช่วงการอ่าน:0 - 4abs
· ความแม่นยำ:± 1% (0 - 3abs), ± 2% (3 - 4abs) (405 นาโนเมตร)
·จอแสดงผล:ลิขวิดคริสตัล สีชนิด จอสัมผัส
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอดไฟฮาโลเจน ควอตซ์
· ความเป็นเชิงเส้น:0 - 2abs ≦± 1%, 2 - 4abs ≦± 2% (405 นาโนเมตร)
· ความละเอียด:0.001Abs
·ความเร็วในการวัด:แผ่นเพลท 96 ดีในประมาณ 6 วินาที
· ฟังก์ชั่น แบบเขย่า:3 โหมด (ช้ากลางเร็ว)
· การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก:สำหรับ PC สำหรับ เครื่องพิมพ์ สำหรับการส่งออกข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด:440 × 295 × 225 มม
·น้ำหนัก:10 กก
· อุปกรณ์เสริม:ชุดกรอง (405, 450, 492, 630 x 1 อัน)
· * มีอุปกรณ์สาธิต