กล่องถุงมือสุญญากาศ (พร้อม ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ห้อง) 1090 × 535 × 500

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:แอร์คับ 800 + PCRM-01
    ·ขนาด (มม.):1090 × 535 × 500
    · ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การทำงานขั้นต่ำ / ความดัน หน่วยแสดงผลต่ำสุด:0.05 kpa / 0.01 kpa
    · วัสดุ:ตัวเครื่อง / PMMA แบบใส ( เรซิ่น อะคริลิค ), วาล์ว, ส่วนติดตั้ง เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต), ฐานบานพับ/ PMMA (อะคริลิค)
    · การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก:พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ (แรงดันลบ ) / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ8มม. (วิธีสัมผัสเดียว), แก๊ส (มีอากาศด้วย) พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย (ด้าน ความดันบวก ) / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ8มม. (วิธีสัมผัสเดียว), พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ10มม. (วิธีสัมผัสเดียว)
    · ความดันลม ให้มา:0.4 - 0.6 mpa (การบริโภค:80 ลิตร / นาที (ANR))
    ·จ่าย ความดัน ก๊าซ:0.6 mpa หรือน้อยกว่า
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    ·น้ำหนัก:37 กก
    · อุปกรณ์เสริม:วาล์ว x 1 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ14มม.) ถุงมือ ขนาดใหญ่สำหรับกล่องถุงมือ x 1 คู่
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
    กล่องถุงมือสุญญากาศ (พร้อม ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ความดัน ห้อง) 1090 × 535 × 500 | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย