เตา แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ( สเปค อุณหภูมิสูง)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:ROP-001H
    · ขนาดภายนอก (มม.):210 × 275 × 300
    · มิติ เตาด้านใน (มม.):90 × 110 × 70
    ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:100 - 1300 ℃ (ใช้งานปกติ:ถึง 1250 ℃)
    · เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class R
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID
    · ฟังก์ชั่น โปรแกรม:16 ขั้นตอน 4 รูปแบบ
    ·หน่วยการตั้งค่าอุณหภูมิ:1 ℃
    ·หน่วยการตั้งค่าเวลา:1 นาที
    · อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:การเคลือบผิว เหล็กกล้า
    ·ภายใน:เส้นใย เซรามิก
    · เครื่องทำความร้อน:1000W
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
    ·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 5 กก
    · * มิติ ภายในเตารวมถึงการคาดการณ์ เซนเซอร์

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท