เครื่องกวนแบบร้อน (ความจุสูง) อนาล็อก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ASHS-1HP
·ประเภท:อนาล็อก
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):- ประมาณ 1,500
·ความสามารถในการกวน:ถึง 30 ลิตร
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียมหล่อ ขึ้นรูป กระดาน ด้านบน / แก้ว เซรามิก
·จอแสดงผล:จอแอลซีดี
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 480 ℃
·ขนาดของ ตัวเครื่อง:328 × 424 × 138 มม
·ขนาด กระดาน บน:254 x 254 มม
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:บันทึกอุณหภูมิความเร็วในการหมุนโดยใช้ SD Card และ ฟังก์ชั่น ตั้งเวลาอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz