เครื่องกวนแบบดิจิตอล มาตรฐาน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DSS-1N
·ประเภท:ดิจิทัล
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):100 - 1500
·ความสามารถในการกวน:ถึง 20 L
·การตั้งค่าความเร็วในการหมุน:หน่วย 10 รอบต่อนาที
· ความแม่นยำ แสดงความเร็วในการหมุน:± 10 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียมหล่อ ขึ้นรูป กระดาน ด้านบน / แก้ว เซรามิก
·จอแสดงผล:จอแอลซีดี
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 240 V AC 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาดของ ตัวเครื่อง:248 × 341 × 135 มม
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP21
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:บันทึกความเร็วในการหมุนโดยใช้ SD Card