(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:M-100FLD แบบมีสาย
·กำลังขยายทั้งหมด:40 - 400 x
· เลนส์:WF10x (สนาม หมายเลข 18)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:4 x · 10 x · 40 x (ส)
·การปรับโฟกัส:คลองเลื่อย แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:55 - 75 มม
·ประเภทกระบอก เลนส์:หัว Ocellus เอียง 45 ° ( คลองเลื่อย หมุน 360 °กล้องดิจิตอลและ เอาต์พุต USB 2.0)
· สเตจ:115 x 120 มม
·คอนเดนเซอร์:ไดอะแฟรมม่านตาในตัว (NA0.65) พร้อมที่ยึดตัวกรอง
· ระบบไฟส่องสว่าง:LED สีขาว (พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับความแรงของแสง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·จำนวนภาพทั้งหมด:1600 x 1200 ประมาณ 2.0 ล้านพิกเซล
· อุปกรณ์จัดการภาพ:เซนเซอร์ CMOS ชนิด 1/3 นิ้ว
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vista (R) /7/8/8.1/10
· สายพาวเวอร์:160 ซม
·ขนาด:130 × 175 × 360 มม
·น้ำหนัก:2.8 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6300-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ พร้อมกล้องดิจิตอล แบบฝัง ตัว 40 - 400 x M-100FLD แบบมีสาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง