เครื่องจ่ายขวดด้านบน Dispensette (R) S digital 0.2 - 2 mL

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:4600321
    · ระบบ แสดงผล:ดิจิทัล
    ·ความจุ (มล.):0.2 - 2
    · สเกลวัด ขั้นต่ำ (มล.):0.01
    · ความแม่นยำ:4600101 / + / - 0.6% หรือน้อยกว่าอื่น ๆ / + / - 0.5% หรือน้อยกว่า
    ·ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง:4600101 / 0.2% อื่น ๆ / 0.1%
    · วัสดุ แยกของเหลวแก้วบอโรซิลิเกต, อลูมิเนียมออกไซด์, เซรามิก , ETFE ( เรซิ่น ฟลูออรีน ), FEP ( เรซิ่น ฟลูออรีน ), PFA ( เรซิ่น ฟลูออรีน ), PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), PP ( โพลีโพรพีลีน), pt-ir
    ·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
    · อุปกรณ์เสริม:ท่อดูดอะแดปเตอร์ขวดอะแดปเตอร์กระบอกสูบท่อระบายน้ำ
    · * ขวด ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
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
    เครื่องจ่ายขวดด้านบน Dispensette (R) S digital 0.2 - 2 mL | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย