เครื่องจักร กดความร้อนอุณหภูมิสูง 0 - 5T

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:H400-05
·ถ่วงน้ำหนัก (t):0 - 5
·ขนาด (มม.):635 × 490 × 535
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):ประมาณ 73
·ขนาด แผ่นทำความร้อน:200 x 150 มม
·จานร้อน:0 - 90 มม
·อุณหภูมิ การทำความร้อน:RT+20 - 400 ℃
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1150W / แผ่นเพลท การทำความร้อน x 2
·การปรับอุณหภูมิ:ประเภท PID
· เกจวัดความดัน:ด้วย เข็ม ซ้ายจอแสดงผล อนาล็อก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:200 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม
· รูปทรง ปลั๊ก:ไม่มีปลั๊ก
· * ไม่สามารถรับ ความดัน เป็นเวลานานได้
· * แนะนำให้ใช้ ความดัน ใน 50% ขึ้นไปของ ค่า มากที่สุด