ไดอะแฟรมปั๊มเชิงปริมาณ (50 เฮิร์ต) 200 - 2000 มล. / นาที (60 เฮิร์ต) 240 - 2400 มล. / นาทีเรซินไวนิลคลอไรด์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MEX-2000
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):200 - 2000
·ปริมาณการปลดปล่อย (มล. / นาที):240 - 2400
· ความดัน สูงสุด (mpa):ประมาณ 0.49 (5 กก. / ซม. 2)
· วัสดุ หัว ปั๊ม / เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ (φmm):พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์) / 10 x 16
· หัว ดูด:2 ม
·มี ความหนืด ของเหลว:300mPa · s
· ไดอะแฟรม วัสดุ แยกของเหลว:PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), โอริง:Viton หัว รวม สายยาง:พีวีซี (เรซินไวนิลคลอไรด์)
·น้ำหนัก:13 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 65W
· อุปกรณ์เสริม:สายยาง 4 ม
· * สามารถติดตั้งในมอเตอร์ป้องกันการระเบิดเพื่อความปลอดภัยมอเตอร์ป้องกันการระเบิดแรงดันมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ฯลฯกรุณา หน้าสัมผัส กับเรา