เตาไฟฟ้าราคาประหยัด รุ่น ROP-001P พร้อมฟังก์ชันโปรแกรม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · หมายเลข รุ่น: ROP-001P
    · ขนาดภายนอก (มม.): 210 × 260 × 290
    · มิติ ภายในเตาเผา (มม.): 90 × 110 × 70 *
    · ฟังก์ชั่น โปรแกรม: มี
    · ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: 100 - 900°C
    · ระบบควบคุมอุณหภูมิ: ควบคุมแบบ PID
    · ฟังก์ชั่นโปรแกรม: 16 ขั้น, 4 แพทเทิร์น
    · เซนเซอร์: เทอร์โมคัปเปิล Class K
    · ตัวจับเวลา: ON, OFF, ตัวจับเวลา ON/OFF, ตัวจับเวลา SV
    · ความละเอียดการตั้งค่าอุณหภูมิ: 1°C
    · ความละเอียดการตั้งค่าเวลา: 1 นาที
    · กลไกนิรภัย: การตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์, รีเลย์ป้องกันการเพิ่มขึ้นเกิน, ฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน
    · วัสดุ: อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/เหล็กเคลือบทนความร้อน, ตัวเครื่องเตา/ใยเซรามิก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
    · เครื่องทำความร้อน: 500W
    · ความยาวสายพาวเวอร์: 2 ม. (ปลั๊ก 2P)
    · น้ำหนัก: ประมาณ 5 กก
    · *รวมส่วนที่ยื่นของเซนเซอร์