เครื่อง เครื่องกวน น้ำแบบ Isothermal Shaker

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:T-3S
    · ขนาดภายนอก (มม.):690 x 400 x ถังน้ำ น้ำ 195 ตู้สวิตช์ 145
    · มิติ ภายใน (มม.):480 × 350 × 150
    ·ขนาดที่ใช้งานได้:380 × 350 × 150 มม
    ·นับการ แบบเขย่า:12-110 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่/ นาที (50 เฮิร์ต)
    ·แอมพลิจูด:20 - 40 มม. (ประเภทตัวแปร 3 สเตจ )
    · มอเตอร์ แบบเขย่า:มอเตอร์ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25W)
    ·ขนาดแร็ค แบบเขย่า:320 × 300 × 60 มม. (ชั้น สปริง สเตนเลส ), เฟรม ขนาดใหญ่จำนวน 240 เล่ม
    ·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +10 - 60 ℃
    · ความแม่นยำ อุณหภูมิ:+/- 0.1 ℃
    · ระบบ ปรับอุณหภูมิ:ประเภทการตั้งค่าหน้าปัด ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิแบบดิจิตอล ( ระบบ อุปกรณ์ควบคุม P)
    · เครื่องทำความร้อน (ความจุ):หุ้ม ขดลวด ชนิด 1kW
    · เครื่องกวน:วิธีการกวนแบบเจ็ท
    · วัสดุ:ภายในชั้นวาง / สแตนเลสสตีล (SUS304) ภายนอก / เคลือบแผ่นเหล็กอบ
    · อุปกรณ์ความปลอดภัย:เครื่องทำความร้อน ชนิดไม่มีน้ำ เครื่องมือ ป้องกันการเผาไหม้ (ประเภทการรีเซ็ตด้วยตนเอง) ฟิวส์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:AV100V 50/60 เฮิร์ตซ์ 11 ก
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 21 กิโลกรัม
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
    เครื่อง เครื่องกวน น้ำแบบ Isothermal Shaker | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย