อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่นประหยัด ED-2

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · หมายเลข รุ่น: ED-2
    · ขนาดภายนอก (มม.): 520 × 390 × 325
    · ขนาดภายในห้อง (มม.): 480 × 350 × 150
    · วัสดุ: ถังน้ำ/สเตนเลส (SUS304) (พร้อมฉนวนกันความร้อน), ตัวเครื่องควบคุมภายนอก/สเตนเลส (SUS304), ฝาครอบถังน้ำ/พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์)
    · ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: อุณหภูมิห้อง +5 - 60°C (สูงสุด 70°C)
    · ความแม่นยำของอุณหภูมิ: +/- 1°C (ประสิทธิภาพของตัวควบคุมเดี่ยว)
    · อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ: ควบคุมแบบ PID
    · การกวนภายในห้อง: วิธีการกวนแบบเจ็ต
    · ความจุของฮีตเตอร์: 1kW
    · น้ำหนัก ตัวเครื่อง: ประมาณ 12 กก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz 11 A
    · อุปกรณ์ความปลอดภัย: การป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน, การป้องกันการเผาไหม้โดยไม่มีน้ำแบบลูกลอย
    · * มีอุปกรณ์สาธิต 1-4196-01