(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ: 1/2"
· ขนาด (ความยาวรวม x ความกว้างปาก): 41.5 × 35 mm
· จำนวน : 2 ชิ้น
· JAN: 4548745449235
รหัสสินค้า |
---|
EA991ES-32 |
EA991ES-44 |
EA991ES-64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (ความยาวรวม x ความกว้างปาก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.78 | AIR TOOL PLUMBING SUPPLY | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 41.5×35mm | ||
฿ 698.79 | AIR TOOL PLUMBING SUPPLY | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50.4×48.3mm | ||
฿ 625.57 | AIR TOOL PLUMBING SUPPLY | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 50.4×66.7mm |
กำลังโหลด …
รูปทรงหัวฉีด | แฟลร์ แบบตรง | ประเภท หัวฉีด | หัวเป่า | จำนวน | 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ | 1/2” |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง