(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA990PG-2 |
EA990PG-3 |
EA990PG-4 |
EA990PG-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก | ขนาด | ความจุ | หน่วยสเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 48×132mm | 100 มล | 20 มล | ||
฿ 133.72 |
OIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30g | ø 64×157mm | 250 มล | 25 มล | ||
฿ 206.81 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 78×190mm | 500 mL | 50 มล | ||
฿ 268.58 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 96×225mm | 1,000 มล | 100 มล |
นี่คือเครื่องจ่ายน้ำมันที่มี หัวฉีด แนวตั้งที่ทำจาก โพลีเอทิลีน
ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวด้วย ฝาครอบ ปิด หัวฉีด ฉีดแบบกด
รหัสรุ่น |
---|
EA990PG-2 |
EA990PG-3 |
EA990PG-4 |
EA990PG-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก | ขนาด | ความจุ | หน่วยสเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 48×132mm | 100 มล | 20 มล | ||
฿ 133.72 |
OIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30g | ø 64×157mm | 250 มล | 25 มล | ||
฿ 206.81 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 78×190mm | 500 mL | 50 มล | ||
฿ 268.58 |
OIL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 96×225mm | 1,000 มล | 100 มล |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง