1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องกุญแจ (ประเภท ล็อค หน้าปัดแบบแปรผัน)

กล่องกุญแจ (ประเภท ล็อค หน้าปัดแบบแปรผัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้งาน: บริหารจัดการ กุญแจ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงาน โรงงาน อาคาร และคอนโดมิเนียม
· ขนาดกะทัดรัดหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่
· การล็อคและการปลดล็อคทำได้ง่ายเหมือนกับการป้อนหมายเลข ขาพิน
· สามารถติดตั้งได้โดยใช้ สกรู หรือ แผ่น แม่เหล็กที่ให้มา
· มาพร้อมช่องใสสำหรับจัดเก็บการ์ด โน้ต หน่วย แฟลชไดร์ฟ USB ฯลฯ

รหัสสินค้า
EA956VE-61
EA956VE-62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก จำนวนที่แขวน กุญแจ ขนาด ตัวเครื่อง หลัก [อุปกรณ์เสริม]

฿ 5,202.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน 800g17 ชิ้น155×60×195(H)mmแผ่น แม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง x 1 ( พิกัดน้ำหนัก ประมาณ 5 กก. *ไม่รวมน้ำหนัก ตัวเครื่อง ), สกรู ยึด/ พุก x 2 อัน, โซ่ ( แดง, น้ำเงิน, เหลือง x 5 อัน, ดำ x 2 อัน), กระเป๋าใส

฿ 7,827.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน 1250g30 ชิ้น187×75×250(H)mmแผ่น แม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง x 1 ( พิกัดน้ำหนัก ประมาณ 5 กก. *ไม่รวมน้ำหนัก ตัวเครื่อง ), สกรู ยึด/ พุก x 2 อัน, กุญแจ โซ่ (แดง, น้ำเงิน, เหลือง, ดำ, เขียว x 6 อัน), กระเป๋าใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ส่วนหน้าปัด เหล็กกล้า: โซ่ กุญแจ เรซิ่น ABS: โพลีโพรพีลีน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล่องกุญแจ (แบบ ล็อค หน้าปัด) จำนวนรูยึด 2 ชิ้น
การประยุกต์ใช้งาน บริหารจัดการ กุญแจ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงาน โรงงาน อาคาร และคอนโดมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง 9 mm (ช่องว่าง 4 มม.) ตำแหน่งการติดตั้ง ชนิด ติดผนัง