ชุดประแจน็อตตัวยูเกลียวละเอียด EA949K

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· (3/8) ช่องเสียบแบบเหลี่ยม -M10 x 0.75, M12 x 1.0, M15 x 1.0, M17 x 1.0, M20 x 1.0
· (1/2) อุปกรณ์ขับช่องเสียบแบบเหลี่ยม- M25 x 1.5, M30 x 1.5, M35 x 1.5, M40 x 1.5, M45 x 1.5, M50 x 1.5
· มือจับเฟืองวงล้อ - 3/8 x 225, 1/2 x 390 มม.
· บาร์เสริม - 3/8 x 75, 1/2 x 150 มม.
· เครื่องมือเฉพาะสำหรับน็อตตัวยูเกลียวละเอียด
· วัสดุ-เหล็ก (SCM-435)