ถุงมือ ป้องกันภัยพิบัติทนความร้อน CGG200 (บริษัท เอเอส วัน)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·หมายเลข รุ่น:CGG200
    · ความยาวรวม (มม.):280
    ·ปริมาณ:1 คู่
    · วัสดุ:ด้านหน้า / meta-aramid fiber Conex (R) 100%, back / meta-aramid fiber Conex (R) 25%, เรยอน ไม่ลุกติดไฟ 75%
    ·การประมวลผลแบบไม่ลื่นไถล
    ·มีบริการซักผ้า
    ·อุณหภูมิทนความร้อนของ วัสดุ / 250 ℃ (ไม่รวมส่วนที่ไม่ลื่นไถล *)
    · * สิ่งต่อไปนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน แต่ชิ้นส่วนที่ไม่ลื่นไถลอาจ ฟิวส์ ที่ประมาณ 150 ถึง 200 ℃เนื่องจากทำจาก ซิลิคอน
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
    ถุงมือ ป้องกันภัยพิบัติทนความร้อน CGG200 (บริษัท เอเอส วัน) | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย