แตะไดเซ็ตละเอียดและหยาบEA829VX-3

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · วัสดุ:โลหะผสม เหล็กกล้า
    ·เริ่มต้น· การขัดเงา แตะ 35 ชิ้นลูกเต๋า 35 ชิ้น
    ·ขนาด:(เกลียวเมตริกหยาบ / เกลียว ละเอียด ) M2 × 0.4 · M3 × 0.5 · M4 × 0.7 · M5 × 0.8 · M6 × 1.0 · M6 × 0.75 · M7 × 1.0 · M7 × 0.75 · M8 × 1.25 · M8 × 1.0 · M8 × 0.75 · M9 × 1.25 · M9 × 1.0 · M9 × 0.75 · M10 × 1.5 · M10 × 1.25 · M10 × 1.0 · M10 × 0.75 · M11 × 1.5 · M11 × 1.25 · M11 × 1.0 · M11 × 0.75 · M12 × 1.75 · M12 × 1.5 · M12 × 1.25 · M12 × 1.0 · M12 × 0.75 · M14 × 2.0 · M14 × 1.5 · M14 × 1.25 · M14 × 1.0 · M16 × 2.0 · M16 × 1.5 · M16 × 1.0 · M18 × 1.5
    ·แตะ handle2pieces ดาย handle2pieces
    · มือจับ ทรงตัว T
    ·ขนาด เคส:440 × 330 × 50 (T) มม
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
    แตะไดเซ็ตละเอียดและหยาบEA829VX-3 | ESCO | MISUMI ประเทศไทย