ชุดดอกต๊าป (MC.NF.NPT)EA829VK-9

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด - (NC) 6-32 · 8-32 · 10-24 · 12-24 · 1/4 "-20 · 5/16" -18 · 3/8 "-16 · 7/16" -14 · 1/2 "-13 · 9/16" -12 · 5/8 "-11 · 3/4" -10 (NF) 10-32 · 1/4 "-28 · 5/16" -24 · 3 / 8 "-24 · 7/16" -20 · 1/2 "-20 · 9/16" -18 · 5/8 "-18 · 3/4" -16 (NPT) 1/8 "-27 · 1 / 4" -18
· ดาย handle2pieces แตะที่จับ 3 ชิ้น
· พิทช์ gause 18 ชิ้น (นิ้ว)
·ขนาด เคส - 520 × 340 × 80 (T) มม