ชุดดอกต๊าป (UNF)EA829M-21

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SKS2
·ด้ามจับ
·แตะที่ มือจับ
·แตะ - 1/8 x 44, 5/32 x 36, 3/16 x 32, 7/32 x 28, 1/4 x 28, 5/16 x 24, 3/8 x 24, 7/16 x 20 , 1/2 x 20
· แม่พิมพ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) -1/8 x 44, 5/32 x 36, 3/16 x 32, 7/32 x 28, 1/4 x 28, 5/16 x 24, 3/8 x 24, 7/16 x 20, 1/2 x 20