ชุดดอกต๊าป (UNC)EA829M-20

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SKS2
·ด้ามจับ
·แตะที่ มือจับ
·แตะ - 1/8 x 40, 5/32 x 32, 3/16 x 24, 7/32 x 24, 1/4 x 20, 5/16 x 18, 3/8 x 16, 7/16 x 14 , 1/2 x 13
· แม่พิมพ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) -1/8 x 40, 5/32 x 32, 3/16 x 24, 7/32 x 24, 1/4 x 20, 5/16 x 18, 3/8 x 16, 7/16 x 14, 1/2 x 13