ชุดดายเกลียวแก้ไขเกลียวEA829BG

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · มิติ แม่พิมพ์ (NC) -1 / 4-20, 5 / 16-18, 3 / 8-16, 7 / 16-14, 1 / 2-13, 9 / 16-12, 5 / 8-11
    · มิติ แม่พิมพ์ (NF) -1 / 4-28, 5 / 16-24, 3 / 8-24, 7 / 16-20, 1 / 2-20, 9 / 16-18, 5 / 8-18
    · มิติ แม่พิมพ์ (เมตริก) -m6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M11 x 1.50M12 x 1.25, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.50
    · มิติ แตะ (NC) -1 / 4-20, 5 / 16-18, 3 / 8-16, 7 / 16-14, 1 / 2-13, 9 / 16-12
    · มิติ แตะ (NF) -1 / 4-28, 5 / 16-24, 3 / 8-24, 7 / 16-20, 1 / 2-20, 9 / 16-18
    · มิติ แตะ (เมตริก) -m6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1, M10x 1.25, M10 x 1.50, M11 x 1.50, M12 x 1.25, M12 x 1.50, M12 x 1.75, M14 x 1.50
    · ตะไบ แก้ไข - (เธรด / นิ้ว):11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 (พิทช์):0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00 มม