[เสื้อ TiAIN]Co- เหล็กกล้าไฮสปีด เริ่มต้น ดอกสว่านEA824PC-12

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-Co- เหล็กกล้าไฮสปีด โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
· การเคลือบผิว AG
· การทําแชมเฟอร์ มุม --3 ถึง -20:60 °, -3A ถึง -20A:90 °, -3B ถึง -20B:120 °, -3C ถึง -20C:140 °
·เริ่มต้นการ ดอกสว่าน เพื่อหา การวางตำแหน่ง
· ดอกสว่าน เริ่มต้น Co- เหล็กกล้าไฮสปีด สามารถใช้ในการทำงานได้ตั้งแต่การตั้งศูนย์กลางและการลบมุมไปจนถึงการประมวลผลร่องตัววี
· มัลติฟังก์ชั่น และสามารถใช้ได้กับ เหล็กฉาก ต่างๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว:12 x 102
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย:3
·ร่อง L:30