เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ EA815YS-34

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทเปิดและปิดผนึก
· แรงดันขาเข้า: 100 V AC (50/60 Hz)
· พิกัดกระแสไฟฟ้า: 10 A
· แรงดัน Output: โหมด ปกติ: DC14.7 V / 29.4V โหมด หิมะ: 15.5 V / 31.0V โหมด Boost: 18.0 V
· กระแส Output สูงสุด: 4 A / 7 A / 10 A / 15 A ( ฟังก์ชั่น เลือก กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่สาม)
·เซลล์เริ่มต้น กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์: 35 A
·รหัสบังคับแบตเตอรี่: แรงดันไฟฟ้า: 12 V DC / 24 V DC ปริมาณ: 30 Ah ถึง 150 Ah (อัตรา 5 ชั่วโมง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย DCBack Rise 12 V: แรงดัน Output: 13.5 V / 27.0V กระแสไฟฟ้า ไฟขาออก (สูงสุด): 15 A
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20 ℃ถึง 40 ℃
·ใช้ช่วงความชื้น: 10% ถึง 60%
·พาวเวอร์ซัพพลาย: 1.8 ม
·รหัส เอาต์พุต ชาร์จความยาว: 1.8 ม
·พร้อม ฟังก์ชั่น การป้องกัน
·ขนาด ตัวเครื่อง : 160 (W) × 84 (D) × 260 (H) มม
·น้ำหนัก 1675g
·ด้วยฟังก์ชันควบคุมการชาร์จอัตโนมัติ 8 ระดับที่ต้องการให้คุณเชื่อมต่อแบตเตอรี่และเปิดเครื่องเท่านั้น ง่ายปลอดภัยและปลอดภัยสำหรับทุกคน รถจักรยานยนต์ไปจนถึง ราง ขนาดใหญ่จนกว่าจะชาร์จได้