100 V AC เครื่องชาร์จ อัตโนมัติ EA815YA-6A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชนิดเปิดและปิดผนึก
· แรงดันขาเข้า-100 V AC
· แรงดัน Output-DC14.8 V (พิกัดแรงดันไฟฟ้า), 13.6 V (แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเต็ม)
· กระแส Output สูงสุด - 10A
· รองรับการใช้งาน จุแบตเตอรี่ที่รองรับ - 6 ถึง 240 อา (ความจุอัตรา 5 ชั่วโมง)
· การใช้พลังงาน -200VA
· สาย ชาร์จ สายไฟ 1.8 ม
·พาวเวอร์ซัพพลาย - 1.8 เมตร
·ขนาด ตัวเครื่อง - 223 (W) × 177 (D) × 132 (H) mm
·น้ำหนัก - 1.2 กก
· รองรับการใช้งาน กับแบตเตอรี่หลากหลายความจุตั้งแต่รถขนาดเบาไปจนถึงเครื่องจักรสำหรับงานเกษตรกรรมและงานก่อสร้าง
·หลังจากชาร์จเสร็จแล้วจะมีการชาร์จแบบลอยตาม (การชาร์จแบบหยด 13.6 V DC)
·เลือก กระแสไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ2 A / 6 A / 10 กระแสไฟฟ้า ค่าได้โดยอัตโนมัติด้วยปุ่ม ตัวเลือกข้อมูล