เครื่องชาร์จ ด่วน EA815YA-5

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เฉพาะสำหรับประเภทเปิด
· แรงดันขาเข้า - 100 V AC
· แรงดัน Output - 12/24 V DC
·ความจุ เอาต์พุต (สูงสุด) -12 V DC: 35 A, 24 V DC: 17.5 A
·เซลล์เริ่มต้น กระแสไฟฟ้า - 150A
·แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน - 35 ถึง 120 Ah
· มิติ - 260 × 235 × 230 (H) มม
·น้ำหนัก - 12 กก
·เครื่องจักร