เครื่องชาร์จEA813H-10B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชาร์จแรงดันแบตเตอรี่ที่เป็นไปได้:14.4 โวลต์ / 18 โวลต์
·เวลาเติมเงิน:ประมาณ 20 นาที (3.0 ah)
·พร้อม เทอร์มินอล usb (5 V, 2 A)
·การรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องยนต์
·การรองรับการชาร์จแบบเย็น (-10 ℃จนถึง)
·ระบายความร้อนด้วย ฟังก์ชั่น
·แบตเตอรี่ที่เหมาะสม:EA813HE-4 (14.4 V) EA813HF-6 (18 V)
·หลอดไฟชาร์จขนาดใหญ่ที่จดจำภาพได้ดีและ LED สีเต็มรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดย
·แหล่งจ่ายไฟ AC หรือบ่อชาร์จไปยังอุปกรณ์ USB ที่ชาร์จได้(※จำเป็นต้องมี การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล USB ของสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับ สายไฟ ชาร์จขึ้นอยู่กับความหลากหลายของอุปกรณ์ใน เคส ไม่ชาร์จ)
· EA813H-10A รองรับการใช้งาน