2.0 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีแดง] สำหรับรถยนต์EA812JY-131

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ขดลวด AVS
    ·ประเภท โล่กำบัง แสงของสาย AV
    · ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JASO D611
    · กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้- -101 ถึง -104:12 A, -111 ถึง -114:15 A, -121 ถึง -124:21 A, -131 ถึง -134:27 A, -141 ถึง -144:37 ก
    ·ขนาดเกลียว - x 2.0 mm2 x 25 เมตร
    ·สีแดง