1.25 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีดำ] สำหรับรถยนต์EA812JY-122

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขดลวด AVS
·ประเภท โล่กำบัง แสงของสาย AV
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JASO D611
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้- -101 ถึง -104:12 A, -111 ถึง -114:15 A, -121 ถึง -124:21 A, -131 ถึง -134:27 A, -141 ถึง -144:37 ก
·ขนาดเกลียว x - 1.25 mm2 x 25 เมตร
· สีดำ