สตาร์ทเตอร์ เครื่องยนต์EA812HF-3

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ของเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องมือการเกษตรยานพาหนะ ฯลฯ ในสถานที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
    ·วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ใน แบบฝัง ชาร์จ 100 V AC (พร้อมการป้องกันการชาร์จไฟเกิน) ( งดจำหน่าย ชาร์จแบตเตอรี่ได้)
    ·สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก 12 V DC สำหรับ เครื่องใช้ เลเซอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
    ·หลอดไฟ 25W เวลาเปล่งแสง:-1:12 ชม. -2:18 ชม. -3:20 ชม
    · มิติ / น้ำหนัก:-1:162 × 205 × 410 มม. / 16 กก. - 2:162 × 255 × 485 มม. / 20 กก. - 3:162 × 255 × 585 มม. / 25 กก
    ·ด้วย การ ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ
    · อุปกรณ์เสริม- สายพาวเวอร์, สายจระเข้, สายชาร์จแบตเตอรี่, ฟิวส์ สำรอง
    ·เริ่มความจุ:12/24 โวลต์ 600 ก
    ·แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน:200 อา x 2
    ·ยานพาหนะ:เครื่องจักร ก่อสร้างขนาดใหญ่