สว่านโรตารี่EA810CG-1

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 720W
    · RPM-0 ถึง 1,050 รอบต่อนาที
    ·ความถี่ผลกระทบ-0 ถึง 4,000 ครั้ง / นาที
    ·กำลังการผลิต - คอนกรีต:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ถึง 28 มม. งานเหล็ก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. งานไม้:เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. คอร์/แกน บิต:เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ถึง 80 มม
    · ฉนวนกันความร้อน สองชั้นความเร็วตัวแปรเดินหน้า / ถอยหลัง
    · 3 โหมด เปลี่ยนได้ (ผลกระทบ / การหมุน / การหมุน + ผลกระทบ)
    · มิติ -102 × 316 × 208 มม
    ·น้ำหนัก - 3.5 กก
    · อุปกรณ์เสริม มือจับ ข้าง สต๊อปเปอร์ เคส
    · Bits ขายปลีก/แยกจำหน่าย
    ·ความยาวสายไฟ - 5 ม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท