เครื่องขัดเงา อิเล็กทรอนิกส์ 150 มมEA809PE-2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 1,010W
· RPM-600 ถึง 2,000 รอบต่อนาที
·ความเร็วตัวแปร
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด -150 มม. (แบบ ตะขอ และห่วง)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง แพ้ด -M16 x P2.0
· มิติ -230 x 214 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.2 กก
·ความยาวสายไฟ - 5 ม
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้นของ ตัวเครื่อง
·ชิ้นส่วนที่ติดตั้งได้ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 185 มม. ฟองน้ำ (แบบตะขอและห่วง), กระดาษทราย (แบบตะขอและห่วง), ฝากระโปรงขนสัตว์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ชนิดและสายรัด) ※ใช้ EA809XE-20A (P.786) (ฟองน้ำชนิดตะขอและห่วง) เมื่อติดฝากระโปรงขนสัตว์ชนิดสายรัดหรือผ้าบัฟที่ต้องการความหนาบ้าง