ตัวต่อเก็บฝุ่นสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 100 มม. อแดปเตอร์/ตัวแปลง -11

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· อุปกรณ์เสริม เก็บฝุ่นสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 100 มม.
·เครื่องตัดที่สอดคล้องกัน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 105 มม. ความหนาของ ใบมีดลบคม 1.5 ถึง 2.2 มม.
· ตัดความลึก: 5 ถึง 23 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ดักส์/ท่อลม หลัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 มม
·ขนาด: 55 × 165 × 145 (H) mm
·น้ำหนัก: 520 g
· แนวทางการกำจัดฝุ่น ดักส์/ท่อลม หลัง: ประมาณ 3 ม
· อุปกรณ์เสริม: ถุงเก็บฝุ่น x 3 ชิ้น อุปกรณ์เสริม สำหรับ Hitachi, Ryobi, Bosch และ Makita
· กรุณาใช้กับถุง ดักส์/ท่อลม (EA809BZ-12)
· คุณสามารถทำงานได้อย่างสบายแม้ในที่ที่ไม่สามารถนำเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ หรือในที่สูงได้
· ประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นประมาณ 90% สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ และสามารถบรรลุประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นประมาณ 95% โดยการเชื่อมต่อตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
· สามารถเปลี่ยนหัวกัดได้ขณะต่อเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน
· เมื่อเชื่อมต่อกับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ฝุ่น เอฟเฟกต์การเก็บฝุ่นจะดีขึ้น
· ไม่รวม แผ่นดิสก์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน และใบมีด
· JAN: 4548745737134