โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-52B

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
    ·วิทยุ / ฟังก์ชั่น
    · เครื่องวัดความถี่:จูนอัตโนมัติ 40/60 khz
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
    ·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี※รวมแบตเตอรี่ แมงกานีส สำหรับจอภาพ
    ·ขนาด:107 × 190 × 41 มม
    · วัสดุ:เฟรม (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี), พื้นผิว
    ·เพิ่ม ไฟแบ็คไลท์ LED
    · Snooze ลิขวิดคริสตัล คอนทราสต์สูง
    · ฟังก์ชั่น หยุด สัญญาณเตือน อัตโนมัติ (ประมาณ 5 นาที)
    · สัญญาณเตือน เสียงอิเล็กตรอน
    · ฟังก์ชั่น ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนถึงปี 2099
    · 12/24 ชั่วโมงเปลี่ยนสูตร
    ·แสดงอุณหภูมิและความชื้น
    ·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด:0 ℃ถึง 40 ℃ ความแม่นยำ:± 2 ℃
    ·ความชื้น:ช่วงการวัด:25% RH ถึง 85% RH ความแม่นยำ:± 8% (25 ℃)
    · ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนแบตเตอรี่หมด (ลิขวิดคริสตัล )
    ·น้ำหนัก:0.30 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
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
    โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-52B | ESCO | MISUMI ประเทศไทย