Transceiver สำหรับตัวรับ EA790AH-10B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่ต้องมีใบอนุญาต / คุณสมบัติ
·รับเท่านั้น
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 421.5750 ถึง 421.7875 MHz / ด้าน Bch-B Half duplex421.8125 ถึง 421.9125 MHz / Lch-B ด้าน Half duplex422.2000 ถึง 422.3000 MHz / Lch simplex422.0500 ถึง 422.1750 MHz / Bchsimplex
·วิทยุ: F3E (FM)
·จำนวนช่องสัญญาณ: Simplex / Half-duplex 47ch
·ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10 ℃ถึง + 50 ℃การชาร์จ: 0 ℃ถึง + 40 ℃
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 15 V DC ( เทอร์มินอล แบตเตอรี่)
· การใช้กระแสไฟฟ้า: เวลาสแตนด์บาย: ประมาณ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: ประมาณ 190 mA
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 1 ก้อนหรือ นิกเกิล ไฮโดรเจน ถ่านชาร์จ x 1 ชิ้น (ขายแยกกันทั้งคู่)
·เวลาที่ใช้งานได้: แบตเตอรี่ความเป็นด่าง AA: ประมาณ 29 ชั่วโมง (ปิด BS: ประมาณ 10 ชั่วโมง) นิกเกิล ไฮโดรเจน: ประมาณ 26 ชั่วโมง (ปิด BS: ประมาณ 9 ชั่วโมง)
·ขนาด: 52.8 (W) × 14.6 (D) × 73.8 (H) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) ความยาวเสาอากาศ: 28 มม.
·น้ำหนัก: ประมาณ 64 กรัม (รวม AA Alkaline Dry Cell)
·ความไวในการรับ: -14dBμOหรือน้อยกว่า (12 dB SINAD)
· เอาต์พุต เสียง: 50mW หรือมากกว่า (ที่ โหลดไฟฟ้า 8Ω)
รวมหูฟัง / สายรัด คอ
·หูฟัง: หูฟังชนิด ตะขอ หูพร้อมปลั๊กขนาด 3.5 มม. สามารถใช้หูทั้งสองข้างได้ (ความยาว สายไฟ 80 ซม.)
· รุ่น รองรับการใช้งาน : EA790AH-1B, -2B, -3B, EA790AJ-15A, -16A, EA790AK-5, -7B, -8B, -10A, -11A, -12, -13, -15