เครื่องหั่นกระดาษEA763ZD-24A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
    ·ขนาด:168 (W) × 355 (D) × 349 (H) มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 4.6 กก
    ·อัตรา การใช้พลังงาน:175W
    ·เวลาจัดอันดับ:3 นาที (เวลาใช้งานต่อเนื่อง)
    ·คอกว้าง:ส่วนการลงทุน กระดาษ:220 mm, CD และ DVD ส่วนการลงทุน:123 มม
    ·ความหนาของการลงทุน:ส่วนการลงทุน กระดาษ:3.0 mm, CD และ DVD ส่วนการลงทุน:2.0 มม
    ·ระยะห่างจากความหนาของอินพุตถึงคมตัด:20 มม. ส่วนลงทุนซีดี 67 มม
    ·จัดอันดับจำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต สำหรับการหั่นย่อย:กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4:6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ซีดี·ดีวีดี:1 แผ่น การ์ดทำด้วยพลาสติก:1 แผ่น
    ·อุปกรณ์ความปลอดภัย:ตัวป้องกันความร้อน สวิตช์ ตะกร้า ของเสีย ฟิวส์ อุณหภูมิ
    ·ขนาดการทำลายเอกสาร:ประมาณ 4 x 27 มม. (ตัดขวาง)
    ·ความเร็วในการทำลายเอกสาร:ประมาณ 2.2 ม. / นาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
    · วัสดุ:เรซิ่น ABS, โพลีโพรพีลีน, เหล็กกล้า
    ·ความยาวสายไฟ:ประมาณ 1.4 ม
    ·ปริมาณตะกร้า ของเสีย:8.8 ล
    ·ปริมาณ เคส ซีดี:0.9 ล
    · เซนเซอร์ รับรู้ กระดาษ:สวิตช์ ประเภท
    ·เครื่องทำลายเอกสารแบบ Cross-cutting ที่สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 ได้ 6 แผ่นพร้อมกัน
    ·กล่องเก็บฝุ่นแบบใสที่สะดวกสำหรับการกำจัดที่ง่ายและตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ ของ ของเสีย หั่น ย่อย
    ·สามารถ เม็ดมีด กระดาษได้อย่างราบรื่นโดยตัดส่วน เต้าเสียบ แนวทแยงมุม
    ·ไม่เพียง แต่สามารถทำลายเอกสารเช่นจดหมายโดยตรงและโปสการ์ด แต่ยังรวมถึงซีดีดีวีดีและการ์ดเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้รั่วไหลออกไปภายนอก
    · สี:ขาว