1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จับเวลาซ้ำEA763A-9

HOME ELECTRONICS

จับเวลาซ้ำEA763A-9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,785.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงเวลาเปิด / ปิด:30 นาที หรือนานกว่านั้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC (50/60 hz)
·ความยาวสายไฟ - 1 ม
·สามารถ คลองเลื่อย ที่ 15 นาที ช่วงเวลา (0, 15, 30, 45)
·ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ที่ทำงานโดยเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ที่มีตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์
· การใช้พลังงาน สูงสุด - ฮีตเตอร์:1,500W หรืออุปกรณ์ต่ำโดยใช้ หม้อแปลง:800W หรือต่ำกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ มอเตอร์:320W หรืออุปกรณ์ลดแสง:หลอดไส้ 1,500W หรือต่ำกว่า ขาตั้ง เรืองแสง 100W หรือต่ำกว่า
· มิติ ตัวเครื่อง -70 (W) × 102 (D) × 47 (H) มม
·น้ำหนัก - 294g

รหัสสินค้า
EA763A-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,785.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-9 ในชุด จับเวลาซ้ำEA763A-9