สวิตช์ เวลา 24 ชั่วโมงEA763A-27

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·ตัดวงจรตัวเลข:1Circuit
·องค์ประกอบของวงจร:วงจรที่เหมือนกัน
·องค์ประกอบการ หน้าสัมผัส:aContact
· โหลดไฟฟ้า ค่า ความต้านทาน:1,000Wuntil
·ปริมาณการ หน้าสัมผัส:ค่า ความต้านทาน:10 A แสงความร้อนสีขาว:2 A ไกด์:7 A, มอเตอร์:200W
·ขนาด:70 × 36.5 × 100 (H) มม
·น้ำหนัก:170 ก