(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC (50/60 hz)
·เพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ
·น้ำหนัก - 141g
·ประเภท 11 ชั่วโมง
·ด้วยการสลับ เครื่องวัดความถี่
· ระบบ การทำงานเดี่ยวสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด
·ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานโดยการสั่งงานของรีโมทคอนโทรลหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่มีตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
· การใช้พลังงาน สูงสุด - ฮีตเตอร์:1,500W หรืออุปกรณ์ต่ำโดยใช้ หม้อแปลง:800W หรืออุปกรณ์ต่ำโดยใช้ มอเตอร์:320W หรืออุปกรณ์ลดแสง:หลอดไส้ 600W หรือต่ำกว่า ขาตั้ง เรืองแสง 100W หรือต่ำกว่า
· มิติ -75 × 60 × 60 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-11 ในชุด นาฬิกาจับเวลาEA763A-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง