(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มีเส้นสีเข้มที่สะดวกต่อการเขียนจดหมายและ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แผนภาพ
วัสดุ ได้แก่ เหล็กกล้า สีขาว ( วัสดุ พื้นผิว ) กระดาษลูกฟูก แข็ง ( วัสดุ คอร์/แกน ) และ อะลูมิเนียม ( วัสดุ เฟรม )
สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน
มี ลูกล้อ (2 ล้อพร้อม สต็อปเปอร์)
รหัสสินค้า |
---|
EA761LE-120 |
EA761LE-150 |
EA761LE-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | [อุปกรณ์เสริม] | ขนาดหน้าจอ | ขนาดโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,154.00 ฿ 22,523.20 | OA APPLIANCES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1330(W)×1860(H)mm | แม่เหล็ก 2 อัน ปากกามาร์กเกอร์ 1 อัน สีแดงและสีดำ ยางลบ 1 อัน | 1200(W)×900(H)mm | 1330(W)×1860(H)mm | ||
฿ 32,015.00 ฿ 25,612.00 | OA APPLIANCES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1630(W)×1860(H)mm | ปากกามาร์กเกอร์สีแดง 1 อันและสีดำ 1 อัน แม่เหล็ก 1 อัน ยางลบ 1 อัน | 1,500(W)×900(H)mm | 1,630(W)×1,860(H)mm | ||
฿ 37,267.00 ฿ 29,813.60 | OA APPLIANCES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1930(W)×1860(H)mm | แม่เหล็ก 2 อัน ปากกามาร์กเกอร์ 1 อัน สีแดงและสีดำ ยางลบ 1 อัน | 1800(W)×900(H)mm | 1930(W)×1860(H)mm |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ขาตั้ง | วัสดุ | วัสดุ พื้นผิว: เหล็กกล้า สีขาว (อบ),วัสดุ คอร์/แกน: กระดาษลูกฟูก ชนิดแข็ง,วัสดุ เฟรม: อะลูมิเนียม | วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) | เหล็กกล้า สีขาว (การเผาไหม้) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด2 | ด้วยเส้นสีเข้ม | ลูกล้อ | หมุน × 2, หมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) × 2 (วัสดุ: เรซิ่น) | รายละเอียด 1 | สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง