มิเตอร์วัดระดับเสียง (ดิจิตอล)EA742JF

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วงการวัด -A:30 ถึง 130 dB, C.:30 ถึง 130 dB
    ·ช่วงการวัด - โล:30 ถึง 80 dB, med:50 ถึง 100 dB สวัสดี:80 ถึง 130 dB อัตโนมัติ:30 ถึง 130 dB
    · ความละเอียด - 0.1 dB
    · ความแม่นยำ- ± 1.4 dB (23 ± 5 ℃ที่ 1 khz)
    ·ช่วง เครื่องวัดความถี่ - 31.5 Hz ถึง 8 khz
    · ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดง ค่า สูงสุด / นาที, ไฟหลัง, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การบันทึก SD Card บันทึก เครื่องบันทึกข้อมูล
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 6 ชิ้น
    · มิติ -68 (W) × 45 (D) × 245 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 445g (รวม ถ่าน)
    · อุปกรณ์เสริม- ฟองน้ำ กระจกหน้ารถ
    ·สำหรับควบคุมเสียงรบกวนในโรงงานและสถานที่ทำงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
    ·ใช้ได้กับ SDHC 32 GB
    ·พร้อม เทอร์มินอล เอาต์พุต RS232
    · SD Card ขายปลีก/แยกจำหน่าย
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
    มิเตอร์วัดระดับเสียง (ดิจิตอล)EA742JF | ESCO | MISUMI ประเทศไทย