เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายEA742HC-10

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สำหรับการจัดการอุณหภูมิและความชื้นสิ่งแวดล้อมของโรงงานและพื้นที่เกษตรกรรม
    ·สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยใช้แอพสำหรับอุปกรณ์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
    ·การวัด:อุณหภูมิ·ความชื้น
    ·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ 2ch + ความชื้น 2ch):อุณหภูมิ:-40 ถึง 80 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH
    · ความแม่นยำ:อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (10 ถึง 60 ℃) ความชื้น:± 3% RH (20 ถึง 30 ℃, 20% ถึง 90% RH)
    ·ช่วงเวลาบันทึก:0.5 วินาทีถึง 30 วินาที 1 นาทีถึง 60 นาที (เปลี่ยน 14 ครั้ง)
    ·บันทึกระดับเสียง:สูงสุด 500,000data / 1ch
    ·แสดง วัตถุ:ค่าการวัดวันที่เวลาหมายเลขบันทึกข้อมูลค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ย ฯลฯ
    · ฟังก์ชั่น:การเตือนการปรับขนาดการบันทึกการดำเนินการหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดหน่วยความจำความคิดเห็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการรับรองรหัสผ่าน
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย) อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 ถึง 240 V (แยกจำหน่าย) พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก
    ·ขนาด:85 (W) × 31 (D) × 61 (H) มม
    ·น้ำหนัก:95 ก
    ·อุปกรณ์การติดต่อ:PC Windows, Windows แท็บเล็ต (PC), แท็บเล็ต Android เทอร์มินอล [ระบบสื่อสาร]:Outlook 30 ม. (ตามประสิทธิภาพของ PC และ แท็บเล็ต)