เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-11

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:0 ถึง + 50 ℃ความชื้น:20 ถึง 90% RH
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ:± 1 ℃ (0 ถึง + 50 ℃) ความชื้น:± 5% (30 ถึง 70% RH), ± 10% (20 ถึง 29% RH, 71 ถึง 90% RH)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ -91 (W) × 30 (D) × 110 (H) มม
·น้ำหนัก - 220g
·ด้วย SD Card (ทดลองใช้) และ หม้อแปลงกระแสสลับ
· ฟังก์ชั่น แสดง WBGT (-2 ถึง 62 ℃) มีประโยชน์ในการป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน