[4Points]เครื่องอ่านข้อมูลอุณหภูมิ [พร้อม SD Card]EA742GB-62

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · < คลองเลื่อย รายละเอียด>:เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ (EA742GB-61) × 1 ชิ้น, เซนเซอร์ สำหรับ อุปกรณ์เสริม กับ พื้นผิว หยุดนิ่ง (EA701BA-14) × 2 ชิ้น, [สามารถวัด ฟังก์ชั่น แสดงผล 4 จุดได้]
    ·คำอธิบาย:เซนเซอร์ พื้นผิว 2 ชิ้น
    ·:<คำอธิบาย ตัวเครื่อง >
    ·ช่วงการวัด:-202 ถึง 1372 ℃ (ตัวเครื่อง) ※ตาม เซนเซอร์ การใช้งาน
    · ความละเอียด:0.1 ℃ (-202 ถึง 999.9 ℃), 1 ℃ (อื่น ๆ )
    · ความแม่นยำ:± (0.3% rdg + 1) ℃:at23 ℃± 5 ℃
    · ฟังก์ชั่น:ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่างจอแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดจอแสดงผลแบบ แบบเพิ่มค่า
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด:158 (W) × 40 (D) × 106 (H) มม
    ·น้ำหนัก:420 ก
    · อุปกรณ์เสริม:การ์ด SD (4 GB) × 1 ชิ้น, ซีดีซอฟต์แวร์วิเคราะห์เฉพาะ× 1 แผ่น, กระเป๋าใส่สำหรับตัวเครื่อง
    ·:<คำอธิบายของ เซนเซอร์ สำหรับ อุปกรณ์เสริม กับ พื้นผิว >
    ·ช่วงการวัด:0 ถึง 300 ℃
    · มิติ ปลาย:17 × 14 × 0.6 (t) มม
    ·ความยาวสายไฟ:3 ม
    · เซนเซอร์ สายไฟที่ใช้งานได้:EA701BA-11A ถึง -17, EA701SF-1 ถึง -4
    · [A] สำหรับการจัดการอุณหภูมิของ ท่อเหล็ก
    · [B] สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ พื้นผิว ของหลังคา
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
    [4Points]เครื่องอ่านข้อมูลอุณหภูมิ [พร้อม SD Card]EA742GB-62 | ESCO | MISUMI ประเทศไทย