เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิEA742GB-5A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 30 ถึง + 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ (± 1 หลัก) - ± 0.5 ℃ (-30 ถึง + 70 ℃)
·ความจุ - 16,000 ข้อมูล
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ -IP65
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 2 ชิ้น
· มิติ -38 (W) × 19 (D) × 60 (H) มม
·น้ำหนัก - 28g ( ตัวเครื่อง เท่านั้น)
· อุปกรณ์เสริม--5A:ตัวเครื่อง, ขาแขวน, -7A:ตัวเครื่อง หลักอินเทอร์เฟซ ซอฟท์แวร์ พื้นฐาน เหล็กยึด แขวน
·ด้วยอินเทอร์เฟซ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
·สามารถควบคุมอุณหภูมิในหลายแห่งได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มตัวถังหลัก
· สเปค:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น